Publique sus productos
CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 1 DRWR & OS

    CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 1 DRWR & OS

    Traducido por Google,
    UNIDAD CONNECT AIR BSN 60X44 GLG&MWH 1 DRWR & OS
    Especificaciones
    • CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 1 DRWR & OS
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE0826
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de productosBASIN UNITS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-02-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)550
    • Ancho (mm)470
    • Profundidad (mm)630
    Links
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units
    • Número OmniClass23-31 17 11
    • Título OmniClass Shower Compartments

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit