Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
idealstandard/products/0167cc44-c40b-4c5b-8128-a4bd18c042ad
Inicio
Categorías
Sanitarios
Accesorios para baño
CONNECT AIR WORKTOP 1000X440 GWH&MWH FOR VSL
No disponible en Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
CONNECT AIR WORKTOP 1000X440 GWH&MWH FOR VSL
Traducido por Google,
Ver original
ENCIMERA CONNECT AIR 1000X440 GWH&MWH PARA VSL
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
CONNECT AIR WORKTOP 1000X440 GWH&MWH FOR VSL
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
E0851
Familia de producto
CONNECT AIR
Grupo de productos
WORKTOP
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2017-02-22
Número de edición
1
Altura (mm)
465
Ancho (mm)
35
Profundidad (mm)
1020
Links
Links
Instalación URL
https://www.idealstandard.com/
Instrucciones de instalación
https://www.idealstandard.com/
Certificación de producto
https://www.idealstandard.com/
Descripción técnica
https://www.idealstandard.com/
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Madera
Peso Neto (kg)
6.2
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Accesorios para baño
Clasificación IFC
Muebles
Código Uniclass 2015
Pr_40_30_78_06
Descripción Uniclass 2015
Bathroom shelves
Número OmniClass
23-31 17 11
Título OmniClass
Shower Compartments
Disponibilidad en regiones
Europa
Alemania
Productos similares
Ideal Standard
C.AIR M.LAV A PARED CHR 185MM HOR S/VAL
Descargar
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Descargar
DURAVIT AG
Duravit Karree Portarrollos - 009955
4.4
(
22
)
Descargar
DURAVIT AG
Duravit D-Code Portarrollos, Cromado - 009926
4.4
(
13
)
Descargar
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Descargar
Schluter Systems
DESIGN-NICHE Shower Niche
Descargar