Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
idealstandard/products/71bdb47d-97cf-49c3-ba2f-01ad2dd8ace1
Inicio
Categorías
Sanitarios
Bañeras y spas
ACTIVE VAN 170X75 INC BEU IG
No disponible en Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
ACTIVE VAN 170X75 INC BEU IG
Traducido por Google,
Ver original
Active - Bañera rectangular para instalación empotrada - 170x75x59
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Vasca rettangolare per installazione ad incasso - 170x75x59
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
K1818
Familia de producto
Sanitary
Grupo de productos
Baths
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2017-05-15
Número de edición
1
Altura (mm)
471
Ancho (mm)
1697
Profundidad (mm)
748
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealstandard.it
Instrucciones de instalación
http://www.idealstandard.it
Certificación de producto
http://www.idealstandard.it
Descripción técnica
http://www.idealstandard.it
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acrílico
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Bañeras y spas
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Descripción Uniclass 2015
Baths
Número OmniClass
23-31 15 00
Título OmniClass
Bathtubs
Disponibilidad en regiones
Europa
Bélgica
Productos similares
Ideal Standard
C.AIR M.LAV A PARED CHR 185MM HOR S/VAL
Descargar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Descargar
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Descargar
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Descargar
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Descargar
DURAVIT AG
Duravit D-Code Bañera, Rectangular - 700103
4.1
(
14
)
Descargar