Publique sus productos
STRADA MirrorCAB 500 LQ ALUM SCKT&PLUG
STRADA MirrorCAB 500 LQ ALUM SCKT&PLUG
STRADA MirrorCAB 500 LQ ALUM SCKT&PLUG
STRADA MirrorCAB 500 LQ ALUM SCKT&PLUG

    STRADA MirrorCAB 500 LQ ALUM SCKT&PLUG

    Traducido por Google,
    Contenedor espejo 500x700x151 mm. Strada - Contenedor espejo 500x700x151 mm. con luz interior de cortesía, enchufe e interruptor. Kit de fijación incluido. Para hacer coincidir las luces, consulte la matriz de compatibilidad en la pág. 216
    Especificaciones
    • Mirror container 500x700x151 mm. Strada - Mirror container 500x700x151 mm. with internal courtesy light, socket and switch. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 216 230 V~, 50 Hz, 4 W, IP44. Specchio contenitore 500x700x151 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaK2666
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBathroom Mirrors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-02-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)151
    Links
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Peso Neto (kg)16
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania