Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
idealstandard/products/1c3ba517-0bca-40c6-82b5-05a35fdfbae5
Inicio
Categorías
Sanitarios
Lavabos
FLO HAND RISE BASIN 50X24 WHITE
No disponible en Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
FLO HAND RISE BASIN 50X24 WHITE
Traducido por Google,
Ver original
LAVABO ELEVADOR FLO 50X24 BLANCO
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
P1692
Familia de producto
FLO
Grupo de productos
Basin
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2017-05-15
Número de edición
1
Altura (mm)
127
Ancho (mm)
502
Profundidad (mm)
236
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealstandard.be
Instrucciones de instalación
http://www.idealstandard.be
Descripción técnica
http://www.idealstandard.be
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Cerámica
Peso Neto (kg)
6.4
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Lavabos
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_96
Descripción Uniclass 2015
Wash basins, sinks and troughs
Número OmniClass
23-31 13 00
Título OmniClass
Sinks
Disponibilidad en regiones
Europa
Bélgica
Productos similares
Ideal Standard
C.AIR M.LAV A PARED CHR 185MM HOR S/VAL
Descargar
DURAVIT AG
Duravit Vero Lavabo sobre encimera - 045260
4.2
(
142
)
Descargar
DURAVIT AG
Duravit Vero Air Lavamanos - 072445
3.9
(
15
)
Descargar
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Descargar
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
Descargar
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Descargar