Publique sus productos
I.LIFERECTANGULAR BATH TUB  160X70 WITH LEGSET
I.LIFERECTANGULAR BATH TUB  160X70 WITH LEGSET

    I.LIFERECTANGULAR BATH TUB 160X70 WITH LEGSET

    4.8 de 5 estrellas4.8(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    I.life Bañera Rectangular 160x70 con patas
    Especificaciones
    • I.lifeRectangular Bath Tub 160x70 with legset - White
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaR0445
    • Familia de productoI.life
    • Grupo de productosBath
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)450
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)1600
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Peso Neto (kg)17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs