Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
idealstandard/products/5dd3a6cf-5404-456a-af0f-8d255231b1a5
Inicio
Categorías
Sanitarios
Espejos de baño
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 80X70 37.2W 230V
No disponible en Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 80X70 37.2W 230V
Traducido por Google,
Ver original
Espejos-Espejo rectangular con cantos redondeados con luz LED integrada
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light and lower light for basin lighting. Sensor of
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
T3351
Familia de producto
Sanitary
Grupo de productos
Bathroom Mirrors
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2018-06-18
Número de edición
1
Altura (mm)
700
Ancho (mm)
800
Profundidad (mm)
26
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealstandard.com
Instrucciones de instalación
http://www.idealstandard.com
Certificación de producto
http://www.idealstandard.com
Descripción técnica
http://www.idealstandard.com
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Vidrio
Peso Neto (kg)
7.65
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Espejos de baño
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_25_71_53
Descripción Uniclass 2015
Mirrors
Número OmniClass
23-21 37 13 15
Título OmniClass
Mirrors
Disponibilidad en regiones
Europa
Bulgaria
Francia
Italia
Productos similares
Ideal Standard
C.AIR M.LAV A PARED CHR 185MM HOR S/VAL
Descargar
Roca
BAIA Toallero para lavabo mural o con pedestal
4.5
(
83
)
Descargar
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Descargar
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Descargar
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Descargar
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Descargar