Publique sus productos
EXTRA 120CM DOUBLE WASHBASIN WITH  3 TAP HOLES PER BASIN
EXTRA 120CM DOUBLE WASHBASIN WITH  3 TAP HOLES PER BASIN

    EXTRA 120CM DOUBLE WASHBASIN WITH 3 TAP HOLES PER BASIN

    Lavabo Doble Extra Cuadrado de 120 cm con rebosadero y 2 grifos.
    Especificaciones
    • Lavabo Doble Cuadrado de 120 cm con rebosadero y 2 grifos.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT3910
    • Familia de productoExtra
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)148
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Peso Neto (kg)29.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 47 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRetention Basins
    • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Título OmniClass Surface Water Retention Basins
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Bulgaria
    España
    Francia
    Grecia
    Italia
    Países Bajos
    Polonia
    Reino Unido
    República Checa
    Rusia