Publique sus productos
CERAMIC WTOP 200 X 37  CM BLM
CERAMIC WTOP 200 X 37  CM BLM
CERAMIC WTOP 200 X 37  CM BLM

    CERAMIC WTOP 200 X 37  CM BLM

    CERAMIC WTOP 200 X 37  CM BLM
    Especificaciones
    • CERAMIC WTOP 200 X 37  CM BLM
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT4349
    • Familia de productoCONCA
    • Grupo de productosBathroom_Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)6
    • Ancho (mm)1988
    • Profundidad (mm)373
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Peso Neto (kg)9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets