Publique sus productos
Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow
Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow

    Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow

    Linda Lavabo sobre encimera, 450 mm, sin orificio para grifería ni rebosadero, Lado inferior esmerilado
    Especificaciones
    • Linda Información faltante del lavabo mm, Lavabo, Arcilla superfina, Tecnología Diamatec, Método de montaje: Información faltante, Tipo de fijación: Información faltante, Número de lavabos: Información faltante, Orificio para grifería: Centro, Con rebosadero: Ranurado. Disponible en acabado Blanco, Ideal Plus White y Silk White.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT4400
    • Familia de productoLinda-X
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)390
    • Ancho (mm)460
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)9.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCatchbasins
    • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Título OmniClass Surface Water Retention Basins