Publique sus productos
I.LIFE B ENCIMERA MLTI SIN CORTE 200CM
I.LIFE B ENCIMERA MLTI SIN CORTE 200CM
I.LIFE B ENCIMERA MLTI SIN CORTE 200CM
I.LIFE B ENCIMERA MLTI SIN CORTE 200CM
I.LIFE B ENCIMERA MLTI SIN CORTE 200CM
I.LIFE B ENCIMERA MLTI SIN CORTE 200CM
I.LIFE B ENCIMERA MLTI SIN CORTE 200CM
I.LIFE B ENCIMERA MLTI SIN CORTE 200CM

    I.LIFE B ENCIMERA MLTI SIN CORTE 200CM

    I.life B encimera mlti sin corte 200cm
    Especificaciones
    • Encimera mlti sin corte 200cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT5287
    • Familia de productoI.life B
    • Grupo de productosBathroom Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)18
    • Ancho (mm)2003
    • Profundidad (mm)507
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)11.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEC010460
    • Nombre ETIMBathroom vanity top
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets