Publique sus productos
I.Life b semipedestal
I.Life b semipedestal
I.Life b semipedestal

    I.Life b semipedestal

    Semipedestal I.life B, incl. Fijación a pared en L, para lavabos i.life B
    Especificaciones
    • Asiento tipo sándwich, cierre suave, pulsador de extracción fácil, bisagra ajustable, blanco, en caja de cartón, en caja principal, palé de la UE
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT5346
    • Grupo de productosSanitary
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)34
    • Ancho (mm)27.8
    • Profundidad (mm)19.5
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Peso Neto (kg)6.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011445
    • Nombre ETIMWashbasin column
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Descripción Uniclass 2015Pedestal wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCatchbasins
    • Número OmniClass23-11 21 21 13
    • Título OmniClass Catch Basins

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Bulgaria
    España
    Francia
    Grecia
    Italia
    Países Bajos
    Polonia
    República Checa
    Rusia