Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
idealstandard/products/515082b5-17e5-49b8-bc10-5c2d0e25f336
Inicio
Categorías
Sanitarios
Bañeras y spas
LDV TUB DUO 200X100 WHITE
No disponible en Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
LDV TUB DUO 200X100 WHITE
Traducido por Google,
Ver original
Bañera de empotrar LDV 200x100 DUO, fondo 450 mm, borde 3 cm
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
LDV built in bath tub 200x100 DUO, 450 mm depth, 3 cm rim NF certfied, fitting area on the long side above the overflow. For built in installation only
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
T5408
Familia de producto
La Dolce Vita
Grupo de productos
Bath tub
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2023-09-05
Número de edición
1
Altura (mm)
1000
Ancho (mm)
2000
Profundidad (mm)
450
Links
Links
Instalación URL
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/bathing/baths
Instrucciones de instalación
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/bathing/baths
Video tutorial
https://www.youtube.com/channel/UCvNSaQtCSTKdF6hNa_Cs8eQ
Certificación de producto
https://www.idealstandard.co.uk/about-us/contact-service
Descripción técnica
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/bathing/baths
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acrílico
Diseñado en
Italia
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Bañeras y spas
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Descripción Uniclass 2015
Baths
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Bathtubs
Número OmniClass
23-31 15 00
Título OmniClass
Bathtubs
Disponibilidad en regiones
Europa
Bélgica
Bulgaria
Francia
Grecia
Italia
Países Bajos
Polonia
República Checa
Rusia
Productos similares
Ideal Standard
C.AIR M.LAV A PARED CHR 185MM HOR S/VAL
Descargar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Descargar
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Descargar
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Descargar
DURAVIT AG
Duravit D-Code Bañera, Rectangular - 700103
4.1
(
14
)
Descargar
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Descargar