Publique sus productos
Toallero Dolce Vita 300 mm
Toallero Dolce Vita 300 mm
Toallero Dolce Vita 300 mm
Toallero Dolce Vita 300 mm
Toallero Dolce Vita 300 mm

    Toallero Dolce Vita 300 mm

    Toallero Dolce Vita 300 mm
    Especificaciones
    • Toallero Dolce Vita 300 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT5512
    • Familia de productoLa Dolce Vita
    • Grupo de productosLa Dolce Vita
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)375
    • Profundidad (mm)79
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC012353
    • Nombre ETIMAccessories bathroom accessories
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Descripción Uniclass 2015Holders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Bulgaria
    España
    Francia
    Grecia
    Italia
    Países Bajos
    Polonia
    Reino Unido
    República Checa
    Rusia