Publique sus productos
IS I.LIFE O SEAT&CVR WO SCL WHITE
IS I.LIFE O SEAT&CVR WO SCL WHITE

    IS I.LIFE O SEAT&CVR WO SCL WHITE

    I.LIFE O | Asiento envolvente 350x435x45 mm
    Especificaciones
    • I.LIFE O | Asiento envolvente 350x435x45 mm en acabado blanco brillante | Asiento con cierre amortiguado
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT5722
    • Familia de productoi.Life O
    • Grupo de productosToilet Seat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)45
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)435
    Información relacionada
    • Material principalDuroplast
    • Diseñado enItalia
    • Peso Neto (kg)2.05
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011196
    • Nombre ETIMToilet seat
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África