Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
idealstandard/products/8c662f6a-88eb-4d31-aab9-39c18add2b3c
Inicio
Categorías
Sanitarios
Espejos de baño
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED
No disponible en Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED
Traducido por Google,
Ver original
Acabado espejo con balda Dea 600x650x150 mm
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Finitura Specchio con mensola Dea 600x650x150 mm.. Luce integrata nel Top. Kit di fissaggio incluso. Lampada: LED 230 V~, 50Hz, IP44, 8 W. Finitura
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
T7861
Familia de producto
Sanitary
Grupo de productos
Bathroom Mirrors
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2017-04-03
Número de edición
1
Altura (mm)
650
Ancho (mm)
600
Profundidad (mm)
150
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealstandard.it
Instrucciones de instalación
http://www.idealstandard.it
Certificación de producto
http://www.idealstandard.it
Descripción técnica
http://www.idealstandard.it
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Vidrio
Peso Neto (kg)
10.41
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Espejos de baño
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_25_71_53_06
Descripción Uniclass 2015
Bathroom mirrors
Disponibilidad en regiones
Europa
Alemania
Francia
Italia
Productos similares
Ideal Standard
C.AIR M.LAV A PARED CHR 185MM HOR S/VAL
Descargar
Roca
BAIA Toallero para lavabo mural o con pedestal
4.5
(
83
)
Descargar
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Descargar
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Descargar
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Descargar
Sloan Valve
ML Back Lit Sloan Wall-hung Back Lit LED Mirror
Descargar