Publique sus productos
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM

    IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM

    Cabezal de ducha tipo lluvia fijo redondo idealrain de 300 mm
    Especificaciones
    • Cabezal de ducha de 300 mm, diseño cilíndrico, boquillas de "fácil limpieza" para evitar la acumulación de cal y limitador de flujo de 12 l / min
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA5803
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosshower head set
    • Día de publicación2021-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)303
    • Ancho (mm)303
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Peso Neto (kg)1.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Descripción Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África