Publique sus productos
Freedom Dual shower with M1 rain shower, fixed riser

Freedom Dual shower with M1 rain shower, fixed riser

Traducido por Google,
Ceratherm 100 dual con ducha de lluvia idealrain m1, columna fija de 1,15 m, kit m3 y fastfix
Especificaciones
  • Ceratherm 100 dual with idealrain rainshower m1, fixed riser 1.15 m, m3 kit and fastfix
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA6290
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower mixers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1252
  • Ancho (mm)313
  • Profundidad (mm)488
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Peso Neto (kg)6.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
  • Descripción Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers