Publique sus productos
CERATHERM S200 SHELF SHOWER SYSTEM THERMOSTATIC SQUARE
CERATHERM S200 SHELF SHOWER SYSTEM THERMOSTATIC SQUARE

    CERATHERM S200 SHELF SHOWER SYSTEM THERMOSTATIC SQUARE

    Ceratherm S200 paquete de mezclador termostático de ducha con estante doble expuesto con ducha de lluvia rectangular Idealrain de 300 mm x 200 mm, aerosol de mano Idealrain stick y manguera de 1,6 m
    Especificaciones
    • La característica más destacada de Ceratherm S200 es, por supuesto, el diseño de los estantes. Además de hacer una declaración de diseño, puede aprovechar al máximo su espacio de ducha con modelos que aumentan el almacenamiento en el baño, sin comprometer la estética. Estante de vidrio blanco Cuerpo fresco Botón de seguridad de temperatura Cartucho cerámico FirmaFlow® Therm Soporte ajustable Easymount para un fácil reemplazo 5 años de garantía
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA7332
    • Familia de productoCERATHERM
    • Grupo de productosShower Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)110
    • Ancho (mm)390
    • Profundidad (mm)1130
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)7.01
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Descripción Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 15 15
    • Título OmniClass Shower Cartridge Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África