Publique sus productos
Toallero de la OIM
Toallero de la OIM
Toallero de la OIM
Toallero de la OIM

    Toallero de la OIM

    Toallero de la OIM
    Especificaciones
    • Toallero de la OIM
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA9106
    • Familia de productoIOM
    • Grupo de productosIOM
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-08-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)612
    • Ancho (mm)135
    • Profundidad (mm)310
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)1.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC012353
    • Nombre ETIMAccessories bathroom accessories
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Descripción Uniclass 2015Holders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties