Publique sus productos
IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750
IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750

    IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750

    Traducido por Google,
    Kit mini ducha M1/M3 Cube, teleducha 100x100 mm, reductor de caudal 8 l/min, soporte pared basculante regulable, flexo plástico Idealflex 1750 mm.
    Especificaciones
    • M1 / M3 Cube mini shower kit, 100x100 mm hand shower, 8 l / min flow reducer, adjustable tilt wall support, 1750 mm Idealflex plastic hose.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaB0019
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower fittings package
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Ancho (mm)100
    Links
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)0.62
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers