Publique sus productos
IDEALRAIN CUBE M1 REGENDU 200MM (WORKSHOP)
IDEALRAIN CUBE M1 REGENDU 200MM (WORKSHOP)
IDEALRAIN CUBE M1 REGENDU 200MM (WORKSHOP)

    IDEALRAIN CUBE M1 REGENDU 200MM (WORKSHOP)

    Ducha de lluvia Idealrain Cube M1 200mm
    Especificaciones
    • Ducha de lluvia cuadrada IdealRain Cube M1 con dimensión 200 x 200 mm, 1 función, regulador de flujo de 12lt / min, con boquillas de fácil limpieza para evitar la acumulación de cal, patrón de rociado de alto rendimiento, diseño delgado.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaB0024
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productoshead spray
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)83
    • Ancho (mm)230
    • Profundidad (mm)300
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Peso Neto (kg)1.01
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África