Publique sus productos
IDEALRAIN Cube M1 SHK 1F/100 720mm IF/1750
IDEALRAIN Cube M1 SHK 1F/100 720mm IF/1750

    IDEALRAIN Cube M1 SHK 1F/100 720mm IF/1750

    Traducido por Google,
    Barras de ducha + rociadores Idealrain Cube - Barra de ducha M1 / M3 Cube
    Especificaciones
    • M1 / M3 Cube shower rod, removable pull-out shower 100x100 mm with 1 or 3 functions with anti-scaling system and 8 l / min flow reducer. 720 mm wall-mounted shower rod with a diameter of 21 mm, wall brackets with variable distance between 675 and 550 mm and pressure shower holder. Idealflex 1750 mm flexible hose made of plastic with a metallic effect. Transparent soap dish. (Available while stocks last)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaB0083
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower fittings package
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)720
    Links
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.06
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers