Publique sus productos
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    Spray de manos Idealrain M1 de 100 mm
    Especificaciones
    • Versiones de una y tres funciones, 100 mm de diámetro, aptas para boquillas de baja y alta presión y resistentes a la cal. Regulador de caudal eco extraíble de 8 litros por minuto. Caudal desde 6 litros por minuto a 0,1 bar .
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaB9402
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productoshand spray
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)256
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)110
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Peso Neto (kg)0.19
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010161
    • Nombre ETIMHand shower
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África