Publique sus productos
IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500
IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500

    IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500

    Traducido por Google,
    Barras de ducha + Duchas Idealrain-Ducha Minikit M1/M3,
    Especificaciones
    • Minikit doccia M1/M3, doccetta diametro 100 mm. Riduttore di portata a 8 l/min. Supporto a parete ad inclinazione regolabile. Tubo flessibile in metallo a doppia aggraffatura da 1500 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaB9453
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower fittings package
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-05
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)0.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers