Publique sus productos
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750

    IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750

    Traducido por Google,
    IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM SI/1750
    Especificaciones
    • IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaB9833
    • Familia de productoIDEALRAIN PRO
    • Grupo de productosShower
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)605
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)313
    Links
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)1.262
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África