Publique sus productos
CERAPLAN III BSN MXR H250 RM VSL PU/M
CERAPLAN III BSN MXR H250 RM VSL PU/M

    CERAPLAN III BSN MXR H250 RM VSL PU/M

    Traducido por Google,
    CERAPLAN III Mezclador monomando de lavabo con base alargada DN 15 con saliente de caño de 141 mm. Caño de fundición rígida y aireador con aro metálico. Base diametro 47mm. Vaciador automático metálico, manguera de conexión flexible y palanca metálica. Acabado cromado
    Especificaciones
    • Single lever basin mixer with extended base DN 15. Rigid cast spout and aerator with metal ring. Base dimension 47mm. Pull-button waste set G1 1/4. 141 mm projection. Spout height 245 mm. Flexible connection hoses G3 / 8. Operating lever made of metal, with red / Blue marking on the lever. Fastening from below (EASY FIX) with centering seal. Diameter 38 mm CLICK cartridge with ceramic sealing washers. Stainless steel cartridge translation. Swivel range 100 degrees. Tested for 500,000 cycles (1 cycle corresponds to 11 lever movements). Integrated grease reservoir ( food-safe). Temperature resistance up to 95 degrees (not suitable for continuous operation). Integrated hot water temperature limitation and ECO function. Endurance test EN 817. Noise behavior DIN 4109, group 1. Color / Total projection: 192 mm Overall height: 308 mm Manufacturer: Ideal Standard Series: Ceraplan III Item no .: BC561AA
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBC561
    • Familia de productoCERAPLAN III
    • Grupo de productosBasin Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)75
    • Ancho (mm)210
    • Profundidad (mm)560
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)53
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África