Publique sus productos
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE

    JOY BATH FILLER 2-HOLE

    Traducido por Google,
    Llenador de baño Joy, 2 agujeros. Disponible en cuatro acabados diferentes
    Especificaciones
    • Bath Filler, 2 holes. Available in four different finishes, Chrome (AA), Silver storm (GN), Brushed gold (A2) and Magnetic grey (A5)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBC803
    • Familia de productoJOY
    • Grupo de productosBATH FILLER
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)72
    • Ancho (mm)305
    • Profundidad (mm)510
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)65
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets