Publique sus productos
IDEALRAIN S1 RAIN SHOWER ROUND 200MM PLASTIC
IDEALRAIN S1 RAIN SHOWER ROUND 200MM PLASTIC

    IDEALRAIN S1 RAIN SHOWER ROUND 200MM PLASTIC

    Idealrain ducha de lluvia redonda ø200mm
    Especificaciones
    • Rociador de ducha de plástico D200mm, 1 función, Con limitador de flujo 12l / min y con Easy clean - boquillas suaves de limpieza mediante frotamiento que reducen la cal y facilitan la limpieza
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBD140
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosproduct types not allocated
    • Día de publicación2021-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)205
    • Ancho (mm)205
    • Profundidad (mm)220
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Peso Neto (kg)0.49
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Descripción Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África