Publique sus productos
DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN
DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN

    DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN

    DOREA | Monomando lavabo 47x144x159 mm, 110 mm saliente del caño, 5 l/min (3 bar), sin desagüe
    Especificaciones
    • DOREA | Monomando lavabo 47x144x159 mm, 110 mm saliente del caño, 5 l/min (3 bar), sin desagüe | EasyFix, Click technology, FirmaFlow, SmartShine
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBD742AA
    • Familia de productoDOREA
    • Grupo de productosTaps & Mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)159
    • Ancho (mm)47
    • Profundidad (mm)144
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Peso Neto (kg)1.15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets