Publique sus productos
MAGNUM SIDE RG 120 CORNER GLOSSY BRILL
MAGNUM SIDE RG 120 CORNER GLOSSY BRILL

    MAGNUM SIDE RG 120 CORNER GLOSSY BRILL

    Traducido por Google,

    Cabina de ducha de esquina Magnum 1200 mm, versión derecha, 2 puertas corredizas de esquina, 2 paneles fijos, vidrio transparente 800, vidrio fácil de limpiar, acabado plateado

    Especificaciones
    • Magnum Corner Shower Enclosure 1200 mm, Right Hand Version  with 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 mm and  Easy Clean Glass, Silver Finish 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT9648
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1998
    • Ancho (mm)1210
    • Profundidad (mm)16
    Links
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Peso Neto (kg)53
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers