Publique sus productos
CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L
CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L
CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L

    CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L

    CERALINE NUOVO | Monomando lavabo 48x151x177 mm, 105 mm saliente del caño, 3.8 l/min (3 bar), con desagüe
    Especificaciones
    • CERALINE NUOVO | Monomando lavabo 48x151x177 mm, 105 mm saliente del caño, 3.8 l/min (3 bar), con desagüe
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBD846
    • Familia de productoCeraline Nuovo
    • Grupo de productosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)177
    • Ancho (mm)48
    • Profundidad (mm)151
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Peso Neto (kg)1.08
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África