Publique sus productos
Calla Back to wall -  Bidet
Calla Back to wall -  Bidet

    Calla Back to wall - Bidet

    Traducido por Google,
    Bidé Calla Back to Wall, blanco brillante
    Especificaciones
    • Back to Wall Bidet in glossy white finish
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE2226
    • Familia de productoCalla
    • Grupo de productosBidet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)20.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010126
    • Nombre ETIMBidet
    • Nombre UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets