Publique sus productos
MAGNUM SIDE LF 120 CORNER GLOSSY BRILL
MAGNUM SIDE LF 120 CORNER GLOSSY BRILL

    MAGNUM SIDE LF 120 CORNER GLOSSY BRILL

    4.2 de 5 estrellas4.2(24 reseñas)
    Traducido por Google,

    Cabina de ducha de esquina Magnum 1200 mm, versión izquierda, 2 puertas de esquina corredizas, 2 paneles fijos, vidrio transparente 800, vidrio fácil de limpiar, acabado plateado

    Especificaciones
    • Magnum Corner Shower Enclosure 1200 mm, Left Hand Version  with 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 mm and  Easy Clean Glass, Silver Finish 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT9649
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1998
    • Ancho (mm)1210
    • Profundidad (mm)16
    Links
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Peso Neto (kg)53
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers