Publique sus productos
Calla Vanity Basin 80 3 Tap Hole
Calla Vanity Basin 80 3 Tap Hole

    Calla Vanity Basin 80 3 Tap Hole

    Traducido por Google,
    Lavabo Calla Vanity 80 3 Orificios para Grifo, Rebosadero, Blanco Brillo
    Especificaciones
    • Vanity Basin 80cm with 3 hole overflow and 3 tap holes in glossy white finish
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE2243
    • Familia de productoCalla
    • Grupo de productosBasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)177
    • Ancho (mm)865
    • Profundidad (mm)538
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)25.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCatchbasins
    • Número OmniClass23-11 21 21 13
    • Título OmniClass Catch Basins