Publique sus productos
Calla Close Coupled Tank - Botton Inlet
Calla Close Coupled Tank - Botton Inlet

    Calla Close Coupled Tank - Botton Inlet

    Traducido por Google,
    Tanque de acoplamiento cerrado Calla, botón pulsador, entrada inferior para UE, blanco brillante
    Especificaciones
    • Close Coupled Tank with push button and bottom inlet for EU market in glossy white finish
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE2512
    • Familia de productoCalla
    • Grupo de productosCistern
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)421
    • Ancho (mm)395
    • Profundidad (mm)182
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Europa