Publique sus productos
TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE
TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE
TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE
TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE
TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE
TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE

    TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE

    Traducido por Google,
    Tonic II - Bañera para instalación en el centro de la habitación equipada con columna de desagüe y marco - 180x80
    Especificaciones
    • Vasca per installazione a centro stanza dotata di colonna di scarico e telaio - 180x80
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE3981
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBaths
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)1800
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Peso Neto (kg)54
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs