Publique sus productos
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH

    CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH

    Traducido por Google,
    Connect-Lavabo Esfera de 500 mm
    Especificaciones
    • Lavabo Sphere da 500 mm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE7146
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWall-hung wash basins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-02-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)175
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)420
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)12.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Desagües lineales
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Europa