Publique sus productos
Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole
Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole

    Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole

    Traducido por Google,
    Lavamanos Concept arc de 35 cm, 2 orificios para grifería con rebosadero y orificio para vaina
    Especificaciones
    • 35 cm hand rinse washbasin, 2 tapholes with overflow and chainstay hole
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE7932
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWashbasin taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)153
    • Ancho (mm)351
    • Profundidad (mm)262
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Peso Neto (kg)7.08
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Encimeras
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Descripción Uniclass 2015Pedestal wash basins