Publique sus productos
Studio (New) Back To Wall WC Pan
Studio (New) Back To Wall WC Pan

    Studio (New) Back To Wall WC Pan

    Traducido por Google,
    Inodoro Studio adosado a pared con salida horizontal
    Especificaciones
    • Back-to-wall wc pan with horizontal outlet
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE8016
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWC pans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)365
    • Profundidad (mm)551
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Peso Neto (kg)19
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • Número OmniClass23-31 19 19 11
    • Título OmniClass Water Operated Water Closets