Publique sus productos
CONNECT VTY BSN 85X49 WHITE 1TH OF
CONNECT VTY BSN 85X49 WHITE 1TH OF

    CONNECT VTY BSN 85X49 WHITE 1TH OF

    Traducido por Google,
    CONNECT LAVABO MUEBLE 85X49 BEU 1F
    Especificaciones
    • Lavabo Top 850x490 mm per installazione sospesa. Lavabo Top. dotato di foro centrale aperto. Il lavabo può essere completato con i mobili sottolavabo E6509/C1843, semicolonna o sifone d’arredo. Se installato senza mobile può essere corredato da barra porta asciugamani dedicate. (Disponibile fino ad esaurimento scorte). Lavabo Top 850x490 mm per installazione sospesa.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE8127
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosIntegral wash basins and vanity tops
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-04-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)175
    • Ancho (mm)850
    • Profundidad (mm)490
    Links
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)23
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
    • Descripción Uniclass 2015Wash basin systems