Publique sus productos
IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle
IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle

    IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle

    Idealrain Grifo de columna con caño tubular r125
    Especificaciones
    • "Grifo de columna para agua fría o premezclada, Caño tubular R125, Control de volumen en el extremo frontal del caño tubular, Caché de aireador oculto M21.5x1, G½" Cabezal de disco cerámico abierto y cerrado con mango giratorio, Vástago de fijación G½ ”y Flow velocidad a 3 bar 6 l / min Cumple con EN817.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaF2842
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBASIN PILLAR
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)35
    • Ancho (mm)165
    • Profundidad (mm)245
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Peso Neto (kg)0.68
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets