Publique sus productos
PLAYA SEMI PEDESTAL
PLAYA SEMI PEDESTAL

    PLAYA SEMI PEDESTAL

    Traducido por Google,
    Playa semipedestal
    Especificaciones
    • Lavatory with floor pedestal. Available in 65 cm and 55 cm versions. Includes one punched and two semi-punched faucet holes.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJ5031
    • Familia de productoPLAYA
    • Grupo de productosSanitary: Other Sanitary
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)170
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)11.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011445
    • Nombre ETIMWashbasin column
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Descripción Uniclass 2015Pedestal wash basins
    • Número OmniClass23-21 25 23 15
    • Título OmniClass Pedestals

    Disponibilidad en regiones

    África