Publique sus productos
CONNECT 2 CORNER / ENTRY 75CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS
CONNECT 2 CORNER / ENTRY 75CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 CORNER / ENTRY 75CM , DOOR WITHOUT HANDLE, WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    Traducido por Google,
    CONNECT 2 MAMPARAS DE DUCHA, PUERTA SIN MANILLA, & NBSP; CRISTAL DE SEGURIDAD TRANSPARENTE DE 75CM Y 6 MM CON TRATAMIENTO IDEAL CLEAN, RADIO 550 MM Y ACABADO BLANCO.
    Especificaciones
    • CONNECT 2 HEIGHT 195 CM. WHITE FINISH. & NBSP; 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT. UP T0 25 MM ADJUSTMENT PER PROFILE. METAL HANDLE. EASY CLICK COVER AND TOP CAP . DOUBLE WHEELS WITH CLICK AND CLEAN. SMOOTH RUNNING WHEELS & NBSP.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaK9664
    • Familia de productoCONNECT II
    • Grupo de productosShower Enclosure
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Ancho (mm)770
    • Profundidad (mm)2025
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)26
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010034
    • Nombre ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniClass Shower Enclosures