Publique sus productos
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR

    TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR

    Traducido por Google,
    Mueble lateral Tonic II 350x440x600 mm.
    Especificaciones
    • Mobiletto laterale 350x440x600 mm. Installazione sospesa. Un’anta ad estrazione dotata di sistema di apertura Push to Open e chiusura rallentata. Top in vetro temperato incluso. Installabile sia con apertura a destra sia a sinistra. Disponibile in 5 finiture.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaR4308
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBathroom integrated furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)440
    Links
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units