Publique sus productos
KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S
KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S

    KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S

    Traducido por Google,

    Kinloch, A través Urinario Salida Central, 180 cm, 2" Dome Colador desagüe, Cisterna Automática y Tuberías de Descarga, Acero Inoxidable

    Especificaciones
    • Kinloch, Trough Urinal Central Outlet, 180 cm, with 2" Dome Strainer waste, Auto Cistern and Flush Pipes, Stainless Steel

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaS6389
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWash basins, sinks and troughs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)567
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)268
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Peso Neto (kg)23.76
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_92
    • Descripción Uniclass 2015Urinal systems
    • Número OmniClass23-39 41 11 17
    • Título OmniClass Wash Water Troughs