Publique sus productos
P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole
P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole
P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole

    P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole

    Traducido por Google,
    Lavamanos Tempo de 35 cm, grifos a la derecha
    Especificaciones
    • 35 cm handrinse washbasin, right hand taphole
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT0597
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWashbasin taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)815
    • Ancho (mm)352
    • Profundidad (mm)301
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Peso Neto (kg)6.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Encimeras
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Descripción Uniclass 2015Pedestal wash basins