Publique sus productos
TIPICA R Shower Enclosure 80X80 STAMP C WHT 550MM
TIPICA R Shower Enclosure 80X80 STAMP C WHT 550MM

    TIPICA R Shower Enclosure 80X80 STAMP C WHT 550MM

    Traducido por Google,
    R / 80 - Mampara de ducha de esquina curva con doble puerta corredera - Vidrio templado prensado C - Perfil blanco
    Especificaciones
    • R / 80 - Curved corner shower enclosure with double sliding door - Tempered pressed glass C - White profile
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT2330
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-02-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1850
    • Ancho (mm)795
    • Profundidad (mm)795
    Links
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Peso Neto (kg)29.15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers