Publique sus productos
LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K
LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K

    LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K

    5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Lámparas para espejos - lámpara LED de 286 mm
    Especificaciones
    • Lampada a LED da 286 mm con corpo in alluminio con diffusore in metracilato opale. Prevede il montaggio a specchio e a telaio. Fissaggi e alimentatore incluso. CLII, IP44, 230 V, 50 Hz, 6 W Tc (k) 5700, φLm 125
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT2909
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBathroom Mirrors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-05
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Peso Neto (kg)0.16
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Nombre UNSPSCProjection lamps
    • Código UNSPSC45111602
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps