Publique sus productos
STRADA II BTW BWL CC WHITE
STRADA II BTW BWL CC WHITE
STRADA II BTW BWL CC WHITE
STRADA II BTW BWL CC WHITE

    STRADA II BTW BWL CC WHITE

    Traducido por Google,
    Maceta de suelo de pared para casete AquaBlade®. La tecnología AquaBlade® crea una cuchilla de agua que limpia una superficie que es un 90 % más grande que un jarrón con borde. Gracias a su innovador diseño también elimina los rincones ocultos haciendo que toda la superficie del jarrón sea fácilmente accesible para una limpieza más eficaz. Gracias al desagüe trasladado que cubre distancias a la pared entre 60 y 270 mm (mediante las correspondientes curvas técnicas a pedir por separado) se puede instalar sin necesidad de realizar ninguna modificación en los sistemas existentes. Instalación empotrada en la pared. El florero está equipado con fijaciones de suelo. El casete T292701 y el asiento deben pedirse por separado. Certificado para residuos de 4,5 / 3 litros. (Disponible a partir de septiembre de 2018)
    Especificaciones
    • Wall-mounted floor pot for AquaBlade® cassette. AquaBlade® technology creates a blade of water that It cleans a surface that is 90% larger than a vase with a rim. Thanks to its innovative design it also eliminates hidden corners making the entire surface of the vase easily accessible for a more effective cleaning. Thanks to the translated drain that covers distances from the wall between 60 and 270 mm (through the appropriate technical curves to be ordered separately) it can be installed without having to make any changes to existing systems. Wall flush installation. The vase is equipped with floor fixings. Cassette T292701 and the seat must be ordered separately. Certified for 4,5 / 3 liter waste. (Available from September 2018)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT2926
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWC pans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-02-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)775
    • Ancho (mm)365
    • Profundidad (mm)665
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)31
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans